Kyvný pohon DFPD-E

Der DFPD E ist der effiziente Schwenkantrieb für Standardanwendungen mit kompaktem Design, reduziertem Luftverbrauch und maximaler Flexibilität in der Integration.
  • Až o 20 % menší spotřeba vzduchu pro vyšší energetickou účinnost
  • Kompaktní a lehká konstrukce
  • Optimalizováno pro standardní aplikace
  • spolehlivá technologie ozubeného hřebenu a pastorku pro přesný pohyb
  • Flexibilní možnosti montáže a různé dostupné konstrukční velikosti
  • provozní tlak až 8 bar pro různorodé použití