Letmé pohony ELCC
Velmi lehké a zároveň tuhé! Ať už při paletizaci, balení nebo v nejrůznějších úlohách s polohováním na dlouhém zdvihu: dynamické letmé pohony ELCC pro zatížení až 100 kg se vyznačuji potlačením otřesů a až o 30 % kratší dobou cyklu.
- pohony pro vysoké rychlosti a zrychlení
- velmi malá pohybující se hmotnost díky stacionární hlavici pohonu
- vysoká tuhost díky inovačnímu principu konstrukce
- pohon ozubeným řemenem s vedením v kuličkových oběžných pouzdrech
- možnost svislého pohybu s těžkými břemeny až do 100 kg
- možnost dlouhého zdvihu, až 2 m
- Udržitelnost díky prodlouženému životnímu cyklu se zjednodušenou opravitelností
- Dokonale zapadá do kompletního portfolia elektromechanických pohonů, motorů, ovladačů motorů a řídicích systémů