Pneumatické ventily s oddělením média VZDB
VZDB jsou pneumaticky ovládané ventily a jsou proto vhodné do prostředí, kde nelze používat elektrické signály.
- kompaktní šířka 10 mm
- velmi snadné čištění díky oddělení média
- velmi kvalitní materiály, vhodné i pro agresivní média
- pro dávkování, odsávání a pro úlohy s nepřetržitým průtokem
- vyvinuto podle ISO 13485