S ventily VZDB můžete velmi přesně dávkovat i nejmenší množství kapalin (µl, ml), přitom jejich šířka činí pouhých 10 mm (JS 1,6 mm). Díky separační membráně z velmi kvalitních polymerů jsou vhodné i pro agresivní média. Malý vnitřní objem znamená nejlepší možnosti čištění – v kombinaci s velmi inertními materiály jsou ventily VZDB ideální pro velmi citlivé aplikace. VZDB jsou pneumaticky ovládané ventily a jsou proto vhodné do prostředí, kde nelze používat elektrické signály.
Oddělovací membrány z velmi kvalitních polymerů FKM a FFKM odolají i agresivním médiím, chrání vnitřek ventilu a zároveň zabraňují korozi. Ideální jsou zejména pro citlivé aplikace, protože malé vnitřní objemy umožňují také snadné čištění.
Velký průtok při malé šířce pouhých 10 mm.
Velká přizpůsobivost použití díky variantám 3/2 a 2/2 (NC)