Elektromagnetické ventily s oddělením média VYKB

VYKB jsou široké pouhých 10 / 12 mm (JS 1,6 / 2,0 mm) a regulují velmi malá množství kapalin (µl, ml) v dávkovacích a průtokových aplikacích s vysokou přesností. Díky oddělovací membráně z vysoce výkonných polymerů jsou ideální i pro agresivní média.
  • kompaktní šířka 10 mm a 12 mm s velkými jmenovitými světlostmi (1,6 mm a 2,0 mm)
  • pro dávkování, odsávání a pro úlohy s nepřetržitým průtokem
  • velmi snadné čištění díky oddělení média
  • velmi kvalitní materiály, vhodné i pro agresivní média
  • vyvinuto podle ISO 13485
  • trvale udržitelný provoz díky efektivnímu řízení a aktivnímu vypínání vzduchu