Krokové motory EMMB-ST
Krokové motory pro aplikace se základními požadavky: cenově výhodné, vhodné zejména pro výrobce sériových strojů a aplikace v elektronice a lehké montáži.
- motory s krytím IP20 (IP40 pro hřídel motoru)
- Absolutní enkodér, Single nebo Multiturn (bez baterie)
- 3 velikosti přírub MH: 0,22 Nm ... 6,6 Nm
- volitelně s brzdou
- automatická detekce motoru prostřednictvím "elektronického typového štítku" s tabulkou korekcí
- rozsah použití až do -15 °C
- kabel OCP (One Cable Plug) s prostorově úsporným konektorem, který lze otočit dopředu nebo dozadu
- kabel délky až 25 m
- Dokonale zapadá do kompletního portfolia elektromechanických pohonů, motorů, ovladačů motorů a řídicích systémů