Pohon s ozubeným řemenem ELGA-TB-KF
Robustní a velmi rychlé: pohony s ozubeným řemenem ELGA-TB zvládnou Vaše úkoly bez námahy. Díky uvnitř ukrytému vedení (vedení v kuličkových oběžných pouzdrech, v kladkách a kluzné vedení) a robustní krycí pásce jsou ideální pro Vaše náročné aplikace.
- vedení v kuličkových oběžných pouzdrech pro velké zátěže a momenty
- velké posuvové síly
- precizní a s velkou nosností dvojité vedení na kolejnicích
- rychlost až 5 m/s při velkém zrychlení až 50 m/s²
- volitelně: vhodné pro potravinářství (vhodnost pro použití v potravinářství viz www.festo.com/certificates/ELGA_KF)
- možnost přizpůsobivého připojení motoru ze 4 stran
- vedení a ozubený řemen chráněny krycí páskou
- 22 typy skladem s krátkou dodací lhůtou a stavebnice výrobku pro individuální vybavení
- možnost dlouhého zdvihu, až 8,5 m
- Dokonale zapadá do kompletního portfolia elektromechanických pohonů, motorů, ovladačů motorů a řídicích systémů