Pohon s ozubeným řemenem ELGA-TB-RF
Robustní a velmi rychlé: pohony s ozubeným řemenem ELGA-TB zvládnou Vaše úkoly bez námahy. Díky uvnitř ukrytému vedení (vedení v kuličkových oběžných pouzdrech, v kladkách a kluzné vedení) a robustní krycí pásce jsou ideální pro Vaše náročné aplikace.
- integrované vedení v kladkách
- velké rychlosti až 10 m/s při vysokém zrychlení až 50 m/s²
- vůle ve vedení = 0 mm
- velmi dobré vlastnosti chodu při zatížení momenty
- robustní alternativa vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
- pohonný prvek pro externí vedení, speciálně při vysokých rychlostech
- motoru lze upevnit libovolné ze 4 stran
- Dokonale zapadá do kompletního portfolia elektromechanických pohonů, motorů, ovladačů motorů a řídicích systémů