Pohon s ozubeným řemenem ELGA-TB-G
Robustní a velmi rychlé: pohony s ozubeným řemenem ELGA-TB zvládnou Vaše úkoly bez námahy. Díky uvnitř ukrytému vedení (vedení v kuličkových oběžných pouzdrech, v kladkách a kluzné vedení) a robustní krycí pásce jsou ideální pro Vaše náročné aplikace.
- integrované kluzné vedení
- pro malou a střední zátěž
- malá vůle vedení
- pohonný prvek pro externí vedení
- rychlost až 5 m/s při velkém zrychlení až 50 m/s²
- přizpůsobivé připojení motoru
- motoru lze upevnit libovolné ze 4 stran
- Dokonale zapadá do kompletního portfolia elektromechanických pohonů, motorů, ovladačů motorů a řídicích systémů