Pohon s vřetenem ELGA-BS-KF
Silné, dynamické – a chráněné: S pohonem s vřetenem ELGA-BS je polohování za náročných podmínek při zdvihu až 3000 mm díky jeho přesnosti, nosnosti a dynamice skutečně hospodárné. Robustní krycí páska Váš pohon chrání.
- vnitřní, precizní a s velkou nosností - vedení s oběžnými kuličkami pro vysoké zatížení momenty
- pohony pro vysokou opakovatelnou přesnost
- pro nejvyšší požadavky na sílu a přesnost
- vedení a kuličkový šroubový převod chráněné krycí pákou
- rychlost až 2 m/s při vysokém zrychlení až 15 m/s²
- prostorově nenáročné snímání poloh
- přizpůsobivé připojení motoru
- 34 vybrané typy a stavebnice výrobku pro individuální vybavení
- možnost zdvihu až do 3 m
- Dokonale zapadá do kompletního portfolia elektromechanických pohonů, motorů, ovladačů motorů a řídicích systémů