Pohony s ozubeným řemenem ELGG
Pohony s ozubeným řemenem ELGG se dvěma synchronně protiběžnými saněmi jsou ideální pro středění s velkým zdvihem například při balení, jako chapadla se zdvihem až 300 mm na každou stranu nebo jako pohony pro pohyb dveří.
- pohon s ozubeným řemenem se dvěma protiběžnými saněmi
- s cenově výhodným kluzným vedením a přesným kuličkovým vedením
- volitelná mezipodpora zlepšuje tuhost
- motoru lze upevnit libovolné ze 4 stran