Pohony s vřetenem EGC-HD-BS
Verze pro velké zatížení EGC-HD-BS se 2 vedeními nabízí ještě vyšší nosnost než standardní pohony s vřetenem EGC-BS – při zachování vysoké rychlosti a přesnosti.
- s vedením pro velké zátěže
- pohony pro vysokou opakovatelnou přesnost
- s integrovaným kuličkovým šroubovým převodem
- pro nejvyšší zatížení a momenty
- Precizní dvojité vedení po kolejnicích s velkou nosností
- pro maximální příčné zatížení do 900 Nm
- ideální jako základní pohon pro přímočaré portály a letmé uspořádání pohonu
- volitelně s podporou vřetena: umožňuje maximální rychlost pohybu
- Dokonale zapadá do kompletního portfolia elektromechanických pohonů, motorů, ovladačů motorů a řídicích systémů