Přesné přírubové manometry FMAP, MAP
Přesné manometry podle DIN EN 837-1 pro instalaci do panelu nebo potrubí s rozsahem zobrazení až do 16 barů, popř. 230 psi.
- provedení vycházející z normy DIN EN 837-1
- připojení pneumatiky závitem R nebo závitem G
- zobrazovací jednotky bary, psi