• Výrobky
  • Ke stažení

Přibližovací čidla SMT-10M: univerzální a bezpečná!

Vždy s jistotou: na přibližovací čidla SMT-10M v kombinaci s pohony Festo se můžete spolehnout – jsou perfektně navzájem přizpůsobeny a instalují se jednoduše a spolehlivě. Pro výrazně lepší disponibilitu a větší přizpůsobivost vyžadují energetické řetězy a roboty standardně kabely té nejlepší kvality.

Jasná spolehlivost
Robustní středové uchycení zaručuje spolehlivé upevnění čidel do drážky. Čidla pevně drží a spolehlivě spínají i při vibracích, rázech nebo tahu za kabel.
Základní variantou kabelů pro čidla jsou kabely pro energetické řetězy a roboty. Provoz je maximálně spolehlivý.
Po nasazení shora do drážky stačí dotáhnout aretaci standardním imbusovým klíčem (1,5 mm). Spolehlivé uchycení zajišťuje pevnost a stabilitu i při vibracích a zatížení tahem.

Systematicky úsporné
Zcela kompatibilní se všemi pohony Festo s drážkou C. Maximální rozmanitost úloh díky libovolné konfiguraci délky kabelu a technologie připojení.

Robustní
Robustní ukotvení kabelu zvládne tah až 40 N.

Rozsah provozního napětí
5 ... 30 V DC umožňuje přímé připojení výstupního signálu v obvodech TTL.

Kvalita kabelů
Energetický řetěz + robot jako standardní konfigurace: špičková kvalita kabelů i bez zvláštních objednávek přes modulární stavebnici a tedy bez dodatečných nákladů.