Čidlo průtoku SFAM
Modulární čidlo průtoku SFAM můžete snadno integrovat do jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu. Průběžně poskytuje absolutní informace o průtoku, příp. eviduje kumulované hodnoty měření spotřeby vzduchu.
- komunikace IO-Link® s efektivní funkcí vzdálené parametrizace a replikace
- kompletní schopnosti "All-in-One" s integrovaným měřením tlaku a teploty
- jako samostatné zařízení nebo jako prostorově úsporná verze v jednotkách pro úpravu vzduchu řady MS
- poskytuje informace o absolutní hodnotě průtoku a kumulované spotřebě vzduchu
- Vysoká přesnost už při kvalitě stlačeného vzduchu [7:4:4] podle ISO 8573
- spolehlivé měření i velkých průtoků
- trvale udržitelný provoz díky sledování spotřeby zařízení