Proporcionální redukční ventily VEAB
Vysoká přesnost a dynamika pro kompaktní regulaci tlaku při malém průtoku a pro rozsah tlaku od -1 baru do 6 barů. Ideální pro mnoho průmyslových odvětví, jako je elektronika a polovodiče, Life Science, textilní průmysl a výroba baterií.
- řízení podtlaku a/nebo přetlaku pomocí jediného ventilu
- velmi dynamická regulace tlaku pro malé průtoky
- nejvyšší výkon a volitelně k dispozici s rozhraním IO-Link®
- k dispozici jako samostatné ventily nebo jako ventily na připojovací desky
- Další funkce IO-Link®: nastavení parametrů regulace, diagnostika, dvoubodová kalibrace atd.
- tichý provoz a malá tvorba tepla
- velmi krátké spínací doby
- trvale udržitelný provoz díky nižší úrovni tlaku a účinnému řízení