DFPD – nové měřítko pro kyvné pohony Ať už jako samostatný pohon nebo jako součást plně automatizovaného procesního ventilu Festo: krouticí moment 10 ... 2 300 Nm, úhel kyvu až 180 ° a konstrukce odolná korozi činí jednočinné nebo dvojčinné pohony DFPD řešením pro kulové kohouty, uzavírací ventily nebo vzduchové klapky v chemickém, farmaceutickém, nápojovém průmyslu, ale i pro úpravu vody.
Kompaktní kombinaci hřebenu a pastorku – zejména v jednočinné verzi – lze snadno nainstalovat i ve velmi omezeném prostoru. Rozmanitost variant a upevňovací rozměry podle normy NAMUR VDI/VDE 3845 pro řídicí ventily a též mnoho běžných periferních zařízení otevírají mnoho možností použití. U jednočinných i dvojčinných pohonů DFPD lze na obou stranách nastavit koncové polohy a také volit směr otáčení.
Uspořádání pružin umožňuje optimálně definovat rozsah tlaku pro daný úkol. Pohony lze nakonfigurovat pro tlak 2 ... 6 barů s odstupňováním po 0,5 baru.
Pohony DFPD fungují spolehlivě i při extrémních teplotách: spektrum nízkoteplotních a vysokoteplotních verzí se pohybuje od -50 ... +150 °C.
Vybaveny pro náročné použití v chemickém průmyslu: pohony DFPD-C a DFPD-C-VDE2 s rozhraním NAMUR podle VDI/VDE 3847, tvrdě eloxované zadní víko, regulační šrouby pro koncovou polohu pojištěné proti vypadnutí/vyfouknutí, středicí kroužek hřídele a svázané pružinové sestavy bez neželezných kovů z nich činí nový standard pro kyvné pohony v chemii.
S konfigurátorem pro jednotky procesních ventilů je výběr optimálního řešení hračkou. Po výběru parametrů Vám konfigurátor přímo navrhne vhodné kombinace, včetně SystemID a stažení CAD souborů, takže vaše technická příprava bude rychlejší, spolehlivější a jednodušší.