Ovladače servopohonů CMMT-ST

Výjimečně malé ovladače servopohonů CMMT-ST polohují a pohybují s motory do 300 W - hospodárně, dynamicky a přesně, z bodu do bodu či v režimu interpolace. A do provozu je pomocí Festo Automation Suite a integrované funkce Auto Tuning uvedete výjimečně rychle a snadno.
  • Prostorově optimalizované ovladače prokrokové motory, bezkartáčové stejnosměrné motory (BLDC) a EC
  • ideální pro polohovací úkoly a pohyby z bodu do bodu nebo při interpolaci
  • s novou variantou s více protokoly (CMMT-...-MP) jsou do jediného hardwaru integrovány všechny průmyslové sítě (Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus)
  • ovladače motorů s příslušnými funkčními moduly pro přímou integraci do průmyslových sítí hlavních výrobců řídicích systémů
  • Integrované bezpečnostní funkce STO (SafeTorqueOff) - kat 3, Ple / SIL 3 / SILCL 3 zajišťují bezpečný provoz
  • pro velmi hospodárné aplikace s menšími požadavky na výkon, 150 W při 24 V DC, 300 W při 48 V DC a špičkově 800 W
  • Rekuperace energie a energetický management zajišťují udržitelný provoz a vyšší účinnost
  • autotuning pomáhá snadno uvést do provozu pohony s přímočarým o otočným pohybem
  • velmi efektivní v úlohách s malým potřebným výkonem
  • o 50 % kompaktnější než nejmenší ovladače servomotorů CMMT-AS
  • Ideální pro použití s krokovými motory, jako jsou EMMB-ST a EMMT-ST, motory BLDC a EC
  • Dokonale zapadá do kompletního portfolia elektromechanických pohonů, motorů, ovladačů motorů a řídicích systémů