Rychlé ventily MHJ
Rychlé ventily pro většší průtoky.
- přímo řízený sedlový ventil
- stejné základní ventily pro přímou montáž nebo montáž do baterie
- samostatný ventil s integrovaným připojením konektorem
- frekvence spínání až 1000 Hz
- velmi dobrá opakovatelnost
- MHJ9: baterie ventilů s jednotlivými výstupy nebo s výstupem pro ofukovací trysku
- MHJ9: elektrické připojení kabelem MHJ9-KMH s integrovanou řídicí elektronikou
- MHJ10: baterie ventilů s jednotlivými výstupy
- MHJ10: elektrické připojení zalitým kabelem, řídicí elektronika je součástí ventilu