Pohon s vřetenem ELGA-BS-KF

Silné, dynamické – a chráněné: S pohonem s vřetenem ELGA-BS je polohování za náročných podmínek při zdvihu až 3000 mm díky jeho přesnosti, nosnosti a dynamice skutečně hospodárné. Robustní krycí páska Váš pohon chrání.
  • vnitřní, precizní a s velkou nosností - vedení s oběžnými kuličkami pro vysoké zatížení momenty
  • pohony pro vysokou opakovatelnou přesnost
  • pro nejvyšší požadavky na sílu a přesnost
  • vedení a kuličkový šroubový převod chráněné krycí pákou
  • rychlost až 2 m/s při vysokém zrychlení až 15 m/s²
  • prostorově nenáročné snímání poloh
  • přizpůsobivé připojení motoru
  • 34 vybrané typy a stavebnice výrobku pro individuální vybavení
  • možnost zdvihu až do 3 m
  • Dokonale zapadá do kompletního portfolia elektromechanických pohonů, motorů, ovladačů motorů a řídicích systémů