Spojovací kabel NEBS

  • pro připojení obdélníkového tvaru L1, rozteč 5,8 mm
  • pro závit M12x1, s kódováním A podle normy EN 61076-2-101
  • pro závit M16x0,75
  • spojovací vedení pro čidla tlaku SPAN
  • stupeň krytí v namontovaném stavu IP40, IP65, IP67, IP69K
  • délka kabelu 0,5 ... 10 m
  • s kabelem z PVC nebo PUR
  • teplota okolí -40 ... +70 °C