Spojovací kabely NEBA

  • výkonné univerzální připojovací kabely
  • vhodné do náročného prostředí a pro aplikace s neustálým pohybem nebo vibracemi
  • splňuje bezpečnostní předpisy IEC 61010-1 a IEC 61010-2-202 pro elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení
  • vysoký stupeň krytí IP65, IP68, IP69k
  • odolnost oděru a nízká přilnavost
  • kabely do energetických řetězů a na roboty
  • nehořlavé a samozhášecí materiály
  • Doporučeno pro výrobní systémy pro výrobu Li‑iontových baterií (F1A)