Krokové motory EMMB-ST

Krokové motory pro aplikace se základními požadavky: cenově výhodné, vhodné zejména pro výrobce sériových strojů a aplikace v elektronice a lehké montáži.
  • motory s krytím IP20 (IP40 pro hřídel motoru)
  • Absolutní enkodér, Single nebo Multiturn (bez baterie)
  • 3 velikosti přírub MH: 0,22 Nm ... 6,6 Nm
  • volitelně s brzdou
  • automatická detekce motoru prostřednictvím "elektronického typového štítku" s tabulkou korekcí
  • rozsah použití až do -15 °C
  • kabel OCP (One Cable Plug) s prostorově úsporným konektorem, který lze otočit dopředu nebo dozadu
  • kabel délky až 25 m
  • Dokonale zapadá do kompletního portfolia elektromechanických pohonů, motorů, ovladačů motorů a řídicích systémů