Systém se vzdálenými vst./výst. CPX-AP-A

S novým modulárním systémem vzdálených vst./výst. CPX-AP-A s krytím IP65/IP67 lze do nejdůležitějších nadřazených systémů integrovat výkonné moduly se vst./výst., moduly s master IO-Linka moduly s bezpečnostními vst./výst.- také v přímém spojení s pneumatickými ventilovými terminály.
  • Modulární a lehký systém se vstupy a výstupy s krytím IP65/IP67
  • velmi přizpůsobivý systém vzdálených vst./výst. s maximálním výkonem
  • možnost rozšíření a snadné kombinace systémů CPX-AP-A a CPX-AP-I do integrovaného celku
  • univerzální konektivita včetně rozšířených možností diagnostiky zlepšuje disponibilitu a produktivitu stroje
  • jednoduchá integrace do řízení podle Vašeho výběru: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, Profibus
  • k dispozici jsou moduly pro IO-Link®
  • výkonný systém vzdálených vst./výst., který přizpůsobivě propojí 80 modulů v reálném čase s rychlostí přenosu dat 200 Mbaud
  • trvale udržitelný provoz díky odpojování energie
  • Dokonale zapadá do kompletního portfolia elektromechanických pohonů, motorů, ovladačů motorů a řídicích systémů