Systém se vzdálenými vst./výst. CPX-AP-L
Nové moduly CPX-AP-L se vst./výst. s krytím IP20 lze snadno integrovat do systému CPX-AP včetně ventilových terminálů. Pro snadné propojení po síti a efektivní integraci čidel a výkonných prvků - například bezdotykových spínačů na válce a samostatných ventilů.
- decentralizovaný a lehký systém se vst./výst. s krytím IP20
- velmi přizpůsobivý systém vzdálených vst./výst. s maximálním výkonem
- možnost rozšíření a snadné kombinace systémů CPX-AP-I a CPX-AP-A do propojeného celku
- univerzální konektivita včetně rozšířených možností diagnostiky zlepšuje disponibilitu a produktivitu stroje
- jednoduchá integrace do řízení podle Vašeho výběru: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, Profibus
- výkonný systém vzdálených vst./výst., který přizpůsobivě propojí 80 modulů v reálném čase s rychlostí přenosu dat 200 Mbaud
- kabely délky až 50 m mezi jednotlivými moduly umožňují prostorově rozsáhlou instalaci
- Dokonale zapadá do kompletního portfolia elektromechanických pohonů, motorů, ovladačů motorů a řídicích systémů
- Pozor: potřebné spojky s nástrčnými připojeními se objednávají samostatně