Úhlová chapadla DHWS
Připravena na mnoho aplikací: standardní chapadla DHWS s velkou silou úchopu. Vedení kulisou pro vnější i vnitřní úchop.
- zlepšené vedení čelistí
- interní pevné škrcení, proto není v 80 % případů nutné externí škrcení
- vedení kulisou
- max. opakovatelná přesnost
- lze volitelně použít jako dvojčinné nebo jednočinné chapadlo
- jednočinná varianta nebo se zajištěním síly úchopu při sevření (NC)
- vhodné jako vnější i vnitřní chapadlo
- mnohostranné možnosti adaptace na pohony