Redukční ventil s filtrem PCRP

Ať už jde o korozivní prostředí nebo extrémní teploty: Robustní redukční ventily PCRP z ušlechtilé oceli a s filtrem jsou zárukou maximálního výkonu a spolehlivosti procesu i v těch nejnáročnějších podmínkách.
  • robustní těleso pro speciální požadavky v automatizaci procesní techniky
  • vhodné pro použití ve venkovním prostředí a při nízkých teplotách až –60 °C
  • odolnost UV záření a korozivnímu prostředí
  • dvě připojení pro variabilní montáž manometru
  • s ručním odpouštěním kondenzátu, otočným
  • velikosti 44, 64
  • trvale udržitelný provoz v důsledku snížení úrovně tlaku