Válce dle norem DNC-V
Válce s tělesem z profilu podle normy ISO 15552 s pevným nebo nastavitelným tlumením.
- upevňovací obrazec dle normy ISO 15552
- smontované, s propojenými hadicemi a připravené k připojení
- mimořádně vhodné pro decentralizované použití ve velkých zařízeních
- varianty ventilů: monostabilní nebo bistabilní, namontované vpravo nebo vlevo
- pro detekci polohy
- široká nabídka variant pro individuální použití