Válce dle norem s vložkou brzdy DSBC-C
Válce s tělesem z profilu podle ISO 15552 s upínáním pístnice. Velká rozmanitost upevnění. Bez dalších opatření v souladu s minimálními požadavky předepsanými zákonem není výrobek vhodný jako bezpečnostní součást řídicích systémů.
- přidržení či zabrždění pístnice v libovolné poloze
- zablokuje pístnici i na delší dobu, při střídavé zátěži, výkyvech provozního tlaku a únicích vzduchu
- upevňovací obrazec dle normy ISO 15552
- pístnice s vnitřním nebo vnějším závitem
- pro detekci polohy