Ventilové terminály VTOP
VTOP vnáší pořádek do vašich regulačních aplikací: Modulárně doplňte regulátor polohy o zesilovač, bezpečnostní ventily nebo úpravu stlačeného vzduchu – zcela bez vnějšího potrubí. Konstrukce je jednoduchá, nenáročná na údržbu a lze ji přizpůsobit pomocí dalšího vybavení.
- Inovativní, modulární, kompaktní kompletní řešení pro řídicí aplikace
- moduly, jako je Fail-Safe, zesilovač objemu a redukční ventil s filtrem, lze vzájemně kombinovat podle potřeby, snadno se instalují, lze je snadno rozšiřovat a dodatečně přidávat
- patentované integrované rozvody vzduchu pro napájení všech modulů i pohonu a regulátoru polohy bez vnějšího potrubí, které je náchylné k netěsnostem
- standardizované upevňovací rozhraní pro přímé upevnění regulátoru polohy podle VDI/VDE 3847-2
- optimalizováno pro regulátory polohy CMSH pro ovládání jednočinných a dvojčinných kyvných a přímočarých pohonů
- vhodné pro kyvné pohony DFPD-C s mechanickým rozhraním podle VDI/VDE 3847-2 a pro přímočaré pohony DFPI-NB3 podle ISO 15552
- trvale udržitelný provoz díky snížení netěsností v místech těsnění