Vysílač polohy SDAC-MHS
Malé, a proto ideální všude tam, kde je málo místa: vysílače polohy a programovatelné spínače na válce dod rážky C se 2 spínacími výstupyv jediném zařízení. Programovatelné a s IO-Link®.
- princip odměřování: magnetické Hallovo čidlo
- oblast snímání až 35 mm
- IO-Link®, 2 programovatelné spínací výstupy
- analogový výstup 0 ... 10 V
- velmi malá konstrukce, a tím zvláště vhodné pro chapadla, kompaktní válce a veškeré aplikace do omezeného prostoru
- indikace stavu LED
- délka kabelu 0.3, 2.5 m
- vhodné do kulaté drážky