Vysílač polohy SDAS-MHS
Vysílače polohy a programovatelné spínače na válce do drážky T, se 2 spínacími výstupy, lze do drážky nasadit shora, programovatelné, malé provedení, ideální řešení ve všech aplikacích s omezeným prostorem pro instalaci.
- princip odměřování: magnetické Hallovo čidlo
- oblast snímání až 52 mm
- IO-Link®, 2 programovatelné spínací výstupy
- lze nasadit do drážky shora
- velmi malá konstrukce, a tím zvláště vhodné pro chapadla, kompaktní válce a veškeré aplikace do omezeného prostoru
- indikace stavu LED
- délka kabelu 0.3, 2.5 m
- vhodné pro T-drážku