Vysílač polohy SDAT-MHS
Vysílače polohy do drážky T, lze do drážky nasadit shora, programovatelné, univerzální standardní řešení.
- princip odměřování: magnetické Hallovo čidlo
- rozsah snímání 50, 80, 100, 125, 160 mm
- analogový výstup 0 ... 10 V nebo 4 ... 20 mA
- programovatelný IO-Link / spínaný výstup
- nasazuje se shora do drážky, pevně přišroubováno
- indikace stavu LED
- délka kabelu 0,3 m
- vhodné pro T-drážku