Zarážkový válec EFSD
Měkké zastavení je hračka: elektrické zarážky pro dopravovaný materiál od 0,25 až do 100 kg můžete připojit přímo k PLC bez dodatečných ovladačů motoru. Elektrické napájení, komunikace a zpracování logiky probíhá přímo v zařízení.
- rychlé a snadné vybavení dopravních systémů bez stlačeného vzduchu
- k zastavení dopravovaného zboží od 0,25 kg do 100 kg
- stavové a chybové hlášení k vizuální diagnostice závad
- ovládání pomocí digitálních vst./výst. nadřazeného řízení, jako např. terminálu CPX, usnadňuje uvedení do provozu
- upevňovací rozhraní k jednoduché montáži na dopravní systémy
- nastavitelná síla tlumení