Zásobníky na stlačený vzduch VZS

Zásobníky na stlačený vzduch podle DIN EN 286-1 z lakované oceli. Objem až 20 l, odpovídá AD 2000.
  • vyrovnání výkyvů tlaku a jako zásobník při nárazové spotřebě vzduchu
  • příprava většího množství stlačeného vzduchu k napájení pohonů s rychlým taktem
  • s připojením pro odpouštění kondenzátu
  • odpovídá požadavkům směrnice 2014/29/EU a EN 286-1
  • provozní média: stlačený vzduch, vakuum