MS 系列
主页
产品
压缩空气处理
空气干燥器
MS 系列
MS4-LDM1
膜片式干燥器 MS4-LDM1
所有气源处理功能:压力控制、开启、过滤器控制和带安全功能的软启动阀、过滤器、压力和流量传感器、干燥器、水分离器、传感器、油雾器和分气块。每种应用都有适合的解决方案,有规格 4、6、9 和 12 可供选择。
宽度尺寸 40 mm
末端位置干燥单元,功能可靠性高
适合用作单一设备或者集成到现有的空气处理单元组合中
与流量有关的露点降低
无磨损的功能,无需外部能量
Downloads
MS-LDM1_CN.PDF