Termék életciklus információk

A termék kiváltása folyik.

10/2025 - A termék kivezetés alatt áll. Ne használja új tervekhez. Kérjük, használja a modern alternatív terméket.

11/2026 - A termék megszűnt. Tartalék termék.

03/2027 - A termék megszűnt.

Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Áramlásérzékelők

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Áramlás érzékelő SFAM-62-5000L-M-2SA-M12

564938

GTIN 4052568211998

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Átfolyásmérési tartomány végértéke
5000 l/min
Üzemi közeg
Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint - Nitrogén
Üzemi nyomás
16 bar
Pneumatikus csatlakozó
Telep-modul