Áramlás érzékelő SFAM-62-3000L-TG12-2SV-M12
565380
GTIN 4052568212322
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
Átfolyásmérési tartomány végértéke
3000 l/min
Üzemi közeg
Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint - Nitrogén
Üzemi nyomás
16 bar
Pneumatikus csatlakozó
G1/2