Áramlásérzékelő SFAM-62-3000L-M-PNLK-PNVBA-M12-EMD

8187362

GTIN 4052568629588

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Átfolyásmérési tartomány végértéke
3000 l/min
Üzemi közeg
Argon - Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint - Szén-dioxid - Nitrogén
Üzemi nyomás
16 bar
Pneumatikus csatlakozó
Telep-modul