- PA-Toolkit
The PA Toolkit makes the implementation of automation logic of process engineering units and modules intuitive! You can use the library for CODESYS to program applications without in-depth programming knowledge. Ideal for the automation of modular plants according to the MTP standard.
- - Löketidő-előválasztás
A gyors és egyszerű üzembe helyezéshez és a stabil működéshez csak az előremenet és a visszamenet löketidejét kell megadni. A löketidő a lefúvófojtás funkció adaptálásával tanítható be, majd tartható fenn. A rendszer automatikusan beállítja az értékeket olyan esetekben, mint például a kopás miatt megnövekedett súrlódás.
- - Választható nyomásszint (ECO)
Többféle nyomásszint beállításával energiát takaríthat meg. Egyszerűen állítsa a kiválasztott mozgások nyomását egy csökkentett szintre. Ezenkívül az áramlásszabályozó szelep beállításával szabályozhatja a sebességet.
- - Bővítő csomag
Ez a bővítő csomag az YJKP szervopréshez többek között erőszabályozást, OPC UA csatlakozást és kibővített szekvenszert tartalmaz.
- - CPX-E-CEC Motion & Robotic - PTP licenc
A Motion & Robotic szoftverlicenc a CPX-E-CEC-M1-xx vezérlőhöz kényelmes megoldást kínál a handling alkalmazások létrehozásához
- - CPX-E-CEC Motion & Robotic - CP licenc
A Motion & Robotic szoftverlicenc a CPX-E-CEC-M1-xx vezérlőhöz kényelmes megoldást kínál a handling alkalmazások létrehozásához.
- - Áramlásszabályozás
Digitálisan szabályozza a sűrített levegő és a gázok áramlási sebességét akár 600 l/percig - egyszerre több független csatorna számára. A pontos adagoláshoz egyszerűen kombinálja a beépített érzékelőket külső áramlásérzékelőkkel. Ezzel energiát és költséges gázokat takaríthat
- - Festo Positioning CNC Robotics (FPosCR)
With our FPosCR application software library, different motion and robotics solutions can be created quickly and safely.
- - Proporcionális nyomásszabályozás
Spóroljon helyet és hardverköltségeket azáltal, hogy két különálló és független proporcionális nyomásszabályozó funkcióját egyetlen szelepben egyesíti, beleértve a vákuumot is!
- - Modellalapú proporcionális nyomásszabályozás
A modellalapú szabályozás esetén nincs szükség külső érzékelőkre. A rendszer néhány határparaméterének, például a csőhossznak, a csőátmérőnek és a henger méretének tárolásával az anticipatív szabályozási rendszer maximális pontosságot biztosít, mivel az alkalmazás a szabályozási technológia segítségével kompenzálni tudja a nyomás- és térfogatcsökkenést.
- - Soft Stop
Shorten your cycle times by up to 70%! With "Soft Stop", you can implement highly dynamic yet gentle positioning motion without wear-prone shock absorbers. This reduces maintenance times, increases the service life of your system and thus enhances your productivity.
- - Leakage diagnostics
Fewer system downtimes and faster fault detection due to preventive maintenance. Separate diagnostic cycles and specific threshold values enable you to detect and localize individual leaks in the application operated by the Festo Motion Terminal.
- - Condition Monitoring Library a kompakt YXMx handling rendszerhez
Egyetlen szoftver a karbantartási követelmények, az energiafogyasztás és a termelési folyamatok felügyeletére! A kiegészítő állapotfelügyeleti szoftvercsomag az YXMx kompakt handling rendszer működési paramétereit és aktuális értékeit felügyeli.
- - Positioning Basic Library
A Festo Positioning Basic Library alapvető funkciókat biztosít a Festo handling rendszerek üzembe helyezéséhez és pozicionálásához. Letöltés: Positioning Basic Library
- - Pozicionálás
A teljes munkalöketen keresztül szabadon pozícionálhat, és a henger mozgását a sebesség, a gyorsulás és a lökés paraméterek határértékeinek segítségével szabályozhatja. A határértékek megadásával kíméletes pozicionálás valósítható meg. A kiválasztott sorozatokhoz 300 mm-es lökethosszig.
-