- Választható nyomásszint (ECO)
Többféle nyomásszint beállításával energiát takaríthat meg. Egyszerűen állítsa a kiválasztott mozgások nyomását egy csökkentett szintre. Ezenkívül az áramlásszabályozó szelep beállításával szabályozhatja a sebességet.
- - CPX-E-CEC Motion & Robotic - PTP licenc
A Motion & Robotic szoftverlicenc a CPX-E-CEC-M1-xx vezérlőhöz kényelmes megoldást kínál a handling alkalmazások létrehozásához
- - CPX-E-CEC Motion & Robotic - CP licenc
A Motion & Robotic szoftverlicenc a CPX-E-CEC-M1-xx vezérlőhöz kényelmes megoldást kínál a handling alkalmazások létrehozásához.
- - Áramlásszabályozás
Digitálisan szabályozza a sűrített levegő és a gázok áramlási sebességét akár 600 l/percig - egyszerre több független csatorna számára. A pontos adagoláshoz egyszerűen kombinálja a beépített érzékelőket külső áramlásérzékelőkkel. Ezzel energiát és költséges gázokat takaríthat
- - Festo Positioning CNC Robotics (FPosCR)
With our FPosCR application software library, different motion and robotics solutions can be created quickly and safely.
- - Proporcionális nyomásszabályozás
Spóroljon helyet és hardverköltségeket azáltal, hogy két különálló és független proporcionális nyomásszabályozó funkcióját egyetlen szelepben egyesíti, beleértve a vákuumot is!
- - Modellalapú proporcionális nyomásszabályozás
A modellalapú szabályozás esetén nincs szükség külső érzékelőkre. A rendszer néhány határparaméterének, például a csőhossznak, a csőátmérőnek és a henger méretének tárolásával az anticipatív szabályozási rendszer maximális pontosságot biztosít, mivel az alkalmazás a szabályozási technológia segítségével kompenzálni tudja a nyomás- és térfogatcsökkenést.
- - Soft Stop
Shorten your cycle times by up to 70%! With "Soft Stop", you can implement highly dynamic yet gentle positioning motion without wear-prone shock absorbers. This reduces maintenance times, increases the service life of your system and thus enhances your productivity.
- - Leakage diagnostics
Fewer system downtimes and faster fault detection due to preventive maintenance. Separate diagnostic cycles and specific threshold values enable you to detect and localize individual leaks in the application operated by the Festo Motion Terminal.
- - Löketidő-előválasztás
A gyors és egyszerű üzembe helyezéshez és a stabil működéshez csak az előremenet és a visszamenet löketidejét kell megadni. A löketidő a lefúvófojtás funkció adaptálásával tanítható be, majd tartható fenn. A rendszer automatikusan beállítja az értékeket olyan esetekben, mint például a kopás miatt megnövekedett súrlódás.
- - Positioning Basic Library
A Festo Positioning Basic Library alapvető funkciókat biztosít a Festo handling rendszerek üzembe helyezéséhez és pozicionálásához. Letöltés: Positioning Basic Library
- - Pozicionálás
A teljes munkalöketen keresztül szabadon pozícionálhat, és a henger mozgását a sebesség, a gyorsulás és a lökés paraméterek határértékeinek segítségével szabályozhatja. A határértékek megadásával kíméletes pozicionálás valósítható meg. A kiválasztott sorozatokhoz 300 mm-es lökethosszig.
-