The store will not work correctly when cookies are disabled.
A Festo a teljesítmény javítása, a funkciók optimalizálása, a hozzáférések elemzése valamint a tartalmak és a kijelzések személyre szabása érdekében cookie-kat használ. Ön bármikor megtilthatja a cookie-k használatát. Az ezzel kapcsolatos további információk az adatvédelmi rendelkezéseink és a Cookie-irányelvvel kapcsolatos rendelkezéseink között találhatók. adatvédelmi rendelkezéseink és a Cookie-irányelvvel kapcsolatos rendelkezéseink között találhatók.
These include cookies that enable Festo to optimise the website based on users' behaviour (tracking) and are stored anonymously.
These cookies assist users in that optimum suggestions are made based on users' behaviour.
These cookies enhance the functions and convenience of the website. For example, encrypted user data can be stored in them for an automatic logon. These cookies can be stored for a long time.
These cookies are used for enabling the basic function of the Festo website and the online shop. These cookies cannot be deselected.
Készítsen elektromos és pneumatikus (áramköri) diagramokat gyorsan és egyszerűen a FluidDraw segítségével. A szoftver megkönnyíti a komplett gépek dokumentálását, valamint az egyszerű vázlatok készítését.
Megnevezés
Generáljon professzionális projekteket, beleértve a rajzkeretet és a szövegblokkot a FluidDraw segítségével. Ehhez használja a kiterjedt szabványos szimbólumkönyvtárat, vagy adjon hozzá termékeket közvetlenül az integrált Festo termékkatalógusból. Az azonosítók automatikusan hozzárendelődnek és szükség esetén módosíthatók. A termék- és kapcsolási szimbólum információk automatikusan generált listákban riportálhatók.
Ha különleges követelményei vannak, testre szabhatja az alapértelmezett sablonokat: Egyedi szimbólumok, könyvtárak, termékadatbázisok, jelentések vagy rajzkeretek gyors és egyszerű létrehozása.
Töltse le a szoftvert a támogatási portálunkról: Setup FluidDraw
A FluidDraw futtatásához licenc szükséges.
Licencek
Minden FluidDraw licenc hálózati licenc. A licencek száma határozza meg a FluidDraw-val egyszerre dolgozó felhasználók maximális számát. A licencek szerveren és helyben (PC-n vagy notebookon) is aktiválhatók. A licencek tikett formájában kerülnek kiadásra, és közvetlenül a FluidDraw-ban aktiválhatók. Egy évig érvényesek, és automatikusan megújulnak. Az előfizetés bármikor megszüntethető.
Funkcionális áttekintés
Klasszikus FluidDraw funkciók:
Szimbólumkönyvtárak - egyszerű és szabványoknak megfelelő
Teljes, semleges pneumatikus szimbólumkönyvtár az ISO 1219-1 szabvány szerint
Intelligens és automatizált berendezés-azonosítás - DIN EN 81346-2
Teljes, semleges elektromos szimbólumtár - DIN EN 60617
Bővítés felhasználó által definiált szimbólumkönyvtárakkal
Kiterjedt szimbólumkönyvtár minden Festo termékhez
GRAFCET támogatás
Kapcsolási rajzok készítése - gyorsan és egyszerűen
További szimbólumok beillesztése a csatlakozó kábelek törlése nélkül
Pontok automatikus csatlakoztatása (Autoconnect)
Az összes szimbólum automatikus létrehozása a konfigurálható Festo termékekhez, pl. szelepszigetekhez
Intelligens kábelvezetés hálós pontokkal az irányváltoztatáshoz
Igazítási segéd a szimbólumok elrendezéséhez
Automatikusan frissített kereszthivatkozások
Áttekintő ablak a táblázatkezelőben való navigáláshoz (zoom funkció)
256 rajzréteg
Rajzolás - intuitív és sokoldalú
Geometriai rajzelemek 2D összeállítási rajzokhoz
Saját szimbólumok létrehozása és archiválása
Rajzolás koordináták, hosszúságok, szélességek és sugarak segítségével
Méretezés (mm, cm, inch)
Kezelés - áttekinthető és strukturált
Több lap kezelése egy projektben
Projekt strukturálása almappák használatával
Egyszerre több projekt megnyitása
Jelentés - teljes dokumentáció, egyszerű és automatizált