Smartenance - Mobil digitális karbantartási menedzser
Please sign in to see prices or request test licenses
A Smartenance gyártófüggetlen karbantartás-kezelő lehetővé teszi a karbantartás digitális és papírmentes kezelését. A karbantartási feladatok egyszerűen és rugalmasan ütemezhetők egy webes alkalmazáson keresztül, majd egy mobilalkalmazás segítségével bárhonnan elérhetők. A Smartenance emellett átfogó eseménykezelést is kínál. Így a Smartenance növeli a karbantartás-menedzsment hatékonyságát, valamint egyszerű és költséghatékony belépést jelent a digitalizálás világába. Tesztelje itt ingyenesen.
Az üzemek karbantartása időigényes folyamat, amelyet még mindig nagyrészt tollal és papírral végeznek.A karbantartási tervek elvesznek, a gépdokumentációt a géptől távol, szekrényekben tárolják, a kinyomtatott és iktatott karbantartási utasításokat pedig kézzel kell karbantartani. Ezenkívül a karbantartó személyzet számára általában egy különálló, interfész nélküli eseménykezelő rendszert használnak, és a meglévő karbantartási ismeretek csak nyomtatott formában állnak rendelkezésre, ha egyáltalán rendelkezésre állnak.Mi ezt egyszerűbbé, gyorsabbá és biztonságosabbá tesszük - a Smartenance, a Festo digitális karbantartás-menedzsere segítségével.
A Smartenance két felhasználói felületből áll: Egy mobilalkalmazás az operátorok számára és egy webes alkalmazás a termelésirányítók és a karbantartók számára.
Alkalmazás:
Az alkalmazás lehetővé teszi az operátorok számára, hogy bárhonnan és bármikor hozzáférjenek a karbantartási feladatokhoz, dokumentumokhoz és egyéb mellékletekhez, például videókhoz. Így minden szükséges információ a gépnél közvetlenül a rendelkezésükre áll. Emellett a karbantartási visszajelzések és incidensek közvetlenül az alkalmazáson keresztül jelenthetők. Ez a visszajelzés dokumentálva van, és a webes alkalmazáson keresztül megtekinthető.
Webes alkalmazás:
A webes alkalmazáson keresztül a karbantartásért felelős vezetők (például a termelésért felelős vezetők) új karbantartási feladatokat hozhatnak létre és kezelhetik a meglévő karbantartási feladatokat. A webes alkalmazás emellett áttekintést nyújt az összes gép karbantartási állapotáról. A karbantartásért felelős vezetők a webes alkalmazást használják az aktuális események megtekintésére és a bejelentett eseményekkel kapcsolatos feladatok dokumentálására. Ezáltal létrejön egy tudásbázis, amelyhez a jövőbeni események esetén hozzáférhet. Ily módon a Smartenance csökkenti a koordinációs erőfeszítéseket és hatékonyabb munkát tesz lehetővé.
A Smartenance három csomagban, éves előfizetés formájában érhető el. Ön döntheti el, hogy melyik csomag felel meg az igényeinek, és hány licencre van szüksége. Egy licenc a webes alkalmazás egy felhasználójának vagy egy mobileszközhöz való hozzáférésnek felel meg.
Kezdje el most:
Szeretné tesztelni a Smartenance-t 1 hónapig ingyenesen és kötelezettségek nélkül? Itt létrehozhat egy tesztfiókot.
Ezt követően e-mailben megkapja a hozzáférési adatait amivel bejelentkezhet a webes alkalmazásba.
A Smartenance App használatához kérjük, töltse le az alkalmazást az eszközére a Google és az Apple megfelelő App Store-jából.
Ezután hozzon létre egy eszköz-hozzáférést a webes alkalmazásban, és a megjelenített QR-kódot az alkalmazással beolvasva csatlakozzon hozzá.
Önnek már van Smartenance-fiókja, és szeretne bejelentkezni? Kattintson ide a bejelentkezéshez
Kérdése van a Smartenance-szel kapcsolatban? Állunk rendelkezésére a smartenance@festo.com címen.
A Smartenance egy felhőalapú alkalmazás, amely egy webes alkalmazásból és egy tabletekre és okostelefonokra (operációs eszközökre) készült alkalmazásból áll. A webes alkalmazással Ön felhasználóként karbantartási terveket hozhat létre, és a webes alkalmazás HMI eszközeit és felhasználóit egy webböngészőn keresztül kezelheti a www.smartenance.festo.com címen. A webes alkalmazás hibaüzenetek létrehozására és szerkesztésére, valamint a végrehajtott intézkedések dokumentálására is használható.
A Smartenance webes alkalmazás vagy a Smartenance App használatához licencek szükségesek. Ezek licenccsomagonként megvásárolhatók. Egy licenc hozzárendelhető akár a webes alkalmazás felhasználójához, akár egy mobileszközhöz.
A Smartenance programot 3 licenccsomagban kínáljuk. Fiókjához először válassza ki az Önnek legmegfelelőbb licenccsomagot, majd a szükséges licencek számát. A csomagok között később is válthat, illetve módosíthatja a licencek számát is. A kiválasztott licenc a teljes fiókra érvényes.
Az adott licenccsomag funkcióit itt tekintheti meg:
| Funkciók | Smartenance Basic | Smartenance Advanced | Smartenance Premium |
|---|---|---|---|
| Hozzáférés a webes alkalmazáshoz | X | X | X |
| Gépek és karbantartási tervek létrehozása és kezelése (korlátlan) | X | X | X |
| Karbantartási feladatok létrehozása (korlátlan) | X | X | X |
| Képek, dokumentumok és videók feltöltése | X | X | X |
| Hozzáférés a gépek karbantartási állapotához | X | X | X |
| A karbantartási tevékenységek műszakokon átívelő kezelése | X | X | X |
| A karbantartási tevékenységek dokumentálása a naplóban | X | X | X |
| A karbantartási előzmények exportálása | X | X | X |
| Excel-karbantartási tervek importálása | X | X | X |
| Karbantartási feladatok exportálási funkciója | X | X | X |
| Karbantartási feladatok és gépek duplikálása | X | X | X |
| Képek, videók és mellékletek tárolása a felhőben | 10 GB | 25 GB | unlimited |
| A mobilalkalmazás használata | X | X | X |
| Hozzáférés a karbantartási naptárhoz az alkalmazáson keresztül | X | X | X |
| Hozzáférés képekhez, dokumentumokhoz és videókhoz az alkalmazáson keresztül | X | X | X |
| Visszajelzés funkció az alkalmazáson keresztül | X | X | X |
| Ticket rendszer az eseményekhez | X | X | |
| Belső tudásadatbázis az eseményekről intelligens kereséssel | X | X | |
| Központi gépnapló | X | X | |
| Események rangsorolása és kategorizálása | X | X | |
| Dokumentációs intézkedések az eseményekhez | X | X | |
| Kommunikáció az eseményekről és az intézkedésekről | X | X | |
| Események jelentése az alkalmazáson keresztül | X | X | |
| Teljes körű olvasási és írási hozzáférés REST API-n keresztül | X | ||
| Fejlesztői portál az API dokumentációjával | X | ||
| Lehetőség az ERP/MES/monitoring rendszerekhez való csatlakozásra | X | ||
| Eseményvezérelt karbantartás | X | ||
| A karbantartási folyamat teljes automatizálása | X |
A felhőalapú tárolás a fiókban lévő összes adat számára elérhető. Ha ez túllépésre kerül, a képek, dokumentumok és videók feltöltése már nem lehetséges.
Előfizetés:
A licencek megvásárlása előfizetésként történik. A mindenkori esedékes összeget évente, a licencidőszak kezdetén számlázzuk ki. A licenccsomag megvásárlásának minimális időtartama 1 év. Ezt követően a szerződés és a hozzá tartozó licencidőszak automatikusan megújul egy újabb évre.
Lemondás: Az előfizetés lemondása bármikor lehetséges, és a licencidőszak végén lép hatályba.
A szolgáltatási kör bővítése (upgrade):
Bármikor nagyobb licenccsomagra frissíthet. Az új licenccsomag szolgáltatási köre a frissítést követően azonnal elérhetővé válik, és az új számlaösszegről terhelési értesítést küldünk Önnek. Az új licencidőszak a nagyobb licenccsomag megvásárlásának időpontjában kezdődik. A kicserélt licenccsomag szolgáltatásaira vonatkozó igényeket a frissítés megvásárlásával elveszíti. A helyettesített licencszerződésből fennálló fizetési kötelezettségek a frissítés után megszűnnek.
A Smartenance webes alkalmazása (www.smartenance.festo.com) a következő webböngészőkre van optimalizálva Mozilla Firefox, Google Chrome és Microsoft Edge. Az alkalmazást más böngészők is támogatják. A Smartenance mobilalkalmazás - Android vagy iOS rendszerhez - a Google Playstore és az Apple App Store áruházban található, ahonnan letölthető és telepíthető a mobileszközre. Az App Store-ok mindenkori használati feltételei érvényesek. Az alkalmazás használatához WLAN-on vagy mobiladaton keresztüli internetkapcsolat szükséges. Ha még nincs fiókja, itt regisztrálhat egy ingyenes tesztfiókra.