Áramlásérzékelő SFAE
Maximale Performance auf minimalem Bauraum. Der Durchflusssensor SFAE überwacht zuverlässig und schnell Durchflüsse bis 10 l/min in Pneumatikanwendungen und eignet sich mit seiner Rasterbreite von nur 10 mm ideal für End of Arm Applikationen.
- Intelligens IO-Link® kommunikáció a hatékony távoli paraméterezéshez
- Kompakt méret, mindössze 10 mm osztással
- LED-es kijelző a térfogatáram százalékos kijelzéséhez
- Állítható analóg feszültségkimenet
- Intuitív egygombos kezelés és teach-in
- Kapcsoló kimenetek (PNP/NPN, NO/NC)