Közelítéskapcsoló SDBT-BSW
Felülről behelyezhető elektronikus közelítéskapcsoló T-horonyhoz, hegesztő mezővel szemben ellenálló, 50–60 Hz, AC és 1000 Hz, MFDC.
- Mérési elv: magnetorezisztív
- Hegesztőtérhez alkalmas
- Hegesztési fröccsenésálló
- A dugattyúrúd pozíciójának érintésmentes érzékeléséhez a Festo pneumatikus hengereken, különösen az autóipari DW/DWA/DWB/DWC csuklós hengereknél
- Felülről illeszthető a horonyba, rögzítés csavarokkal
- LED kapcsolási állapot kijelző
- 0,3 ... 5 m kábelhossz