Szabványos henger DSBC
ISO 15552 szerinti szabványos profilhenger számos rögzítési lehetőséggel.
- Az önbeálló pneumatikus végálláscsillapító időt takarít meg üzembe helyezéskor és optimálisan alkalmazkodik a terhelés- és a sebességmódosításokhoz
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Fenntartható az egyszerűsített javíthatóságnak köszönhetően a meghosszabbított életciklus révén
- Szabványos profil két érzékelő horonnyal
- Széles választék egyéni használatra
- Sokféle rögzítési tartozék szinte minden telepítési helyzethez
- Pozícióérzékeléshez
- Li-ion telepek gyártására használt berendezések esetén ajánlott