ベローグリッパ DHEB

壊れやすいワークピースにおける内側からの繊細なグリップ:ベローグリッパ DHEBは内側の輪郭を利用したクランプを行います。
  • 11 サイズの直径 8 ~ 85 mm のグリッパ
  • 動作方向:ベローズを上方へまたは下方へ
  • ベローの材質:EPDM またはシリコン
  • エア接続ポート上面, 側面
  • 品質向上による最適化されたプロセスフロー:ワークピースに傷をつけることが妨げられます。
  • 追加的安全性:近接スイッチまたはセンサによるセンシングオプション
  • 壊れやすいワークピースのデリケートな内部把持のために