플러그 소켓 MSSD-EB

151687

GTIN 4052568010720

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
전기 연결부
3핀 - 소켓 - 앵글형 소켓 - C 형태 - DIN EN 175301-803에 따름 - DIN EN 61984 적용 - 4각형 디자인 MSEB - 4각형 디자인 MSN2
연결 단면
0.75 mm²
보호 등급
IP65 - IEC 60529 적용