연결 라인 NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1
2384165
GTIN 4052568109219
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
전기 연결부 1
2x 앵글형 소켓, M12, 3핀
전기 연결부 2
플러그, 앵글형, M8, 4핀
케이블 길이
0.2 m
보호 등급
IP65
2384165
GTIN 4052568109219