리밋 스위치 박스 SRBE-CA3-YR90-MW-22A-2W-C2N12-C1

3998918

GTIN 4052568273958

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
작동 전압 범위 DC
0 V - 30 V
전기 연결부
스크류 터미널
위치 인디케이터
노란색 / 적색
스위칭 부재의 기능
전환 스위치, 2핀
케이블 커넥터
1/2 NPT